Clamp strap cu utilizare delicată Oțel ameliorabil 04131-216012
- Inserție delicată pentru protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Sales unit
39,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
with protective insert
Main
material
QT steel
Component
material
polyurethane
A=Height
25
B2=Width
40
For=For screws
M12
L1= length
160
A1
25,5
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.