text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
open-U
Version 2
with lug
Main material
aluminium
A=Height
36
B2=Width
50
L1= length
200
B1
18
B3
28
L2
57
L3
36
UNSPSC Code
31162800
for screw
M16/M18
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
Description

Material
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem