Element de fixare cotit aluminiu 04090-220
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Sales unit
113,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
cranked
Main
material
aluminium
B2=Width
60
L=Length
160
A
30
B1
22
B3
30
C
24
E1
55
E2
55
E3
40
F
kN
58,8
H
max.
60
H1
28
R1
28
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M20/M22
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
Description
Material
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.