text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
relocatable
Main material
QT steel
B=Width
25
H=Height
16
L=Length
63
A
16
D
11
F kN
13,9
H1
4,5
L1
28
L2
16
L3
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Note
Bolțuri de sprijin potrivite și bolțuri de sprijin reglabile, a se vedea 02130 și 02150.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem