Element de fixare mobil Oțel ameliorabil 04010-14
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Sales unit
38,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
relocatable
Main
material
QT steel
B=Width
40
H=Height
25
L=Length
100
A
25
D
16
F
kN
27,6
H1
6
L1
44
L2
25
L3
4
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Note
Bolțuri de sprijin potrivite și bolțuri de sprijin reglabile, a se vedea 02130 și 02150.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.