text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
flat
DIN
similar to DIN 6314
Main material
aluminium
A=Height
20
B2=Width
40
L=Length
100
B1
14
B3
14
E1
28
E2
26
F kN
20,2
UNSPSC Code
31162800
for screw
M12/M14
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
Description

Material
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem