Element de fixare reglabil Oțel ameliorabil 04205-12
- Ideal pentru întinderea instrumentelor de tăiere și a ștanțelor
- Necesită puțin spațiu pe masa mașinii
Sales unit
39,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
adjustable
Main
material
QT steel
D=Fastening hole
13
B
38
H
0-40
H1
57
L
88
L1
68
L2
23
L3
14
L4
48
L5
28
UNSPSC Code
31162800
suitable
fastening
screw
M12
suitable
for slot
width
12, 14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
galvanizat albastru. Fără șurub de prindere.
Note
Elementul de fixare cu reglaj continuu acoperă rapid diferite înălțimi de fixare fără o bază suplimentară și necesită puțin spațiu pe masa utilajului. Elementul de fixare este proiectat pentru sarcini ridicate și este potrivit în special pentru fixarea uneltelor de tăiere și perforare. Pentru șuruburile adecvate de fixare destinate elementului de fixare, a se vedea 07040.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.