Element de fixare reglabil Oțel ameliorabil 04050-08
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
14,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Clamp strap
Version 1
adjustable
Main
material
QT steel
B=Width
20
H=Height
12
L=Length
63
A
16
D
9
D1
M8
F
kN
8,77
L1
28
L2
29
L3
12
L4
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.