Cam clamp double QT steel tempered, black oxidised 04310-10
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru o prindere rapidă și fără cuplu de strângere
- Piesa de lucru nu trebuie să fie asigurată suplimentar
- Ușor de utilizat
- Forțe mari de tensionare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Sales unit
45,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam clamp
Version 1
double
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
D=Fastening hole
10
L=Handle length
123±2
B
20
B1
12
D1
30
H
34,8
H1
23,3
Kind of fastening
bore
L1
18,6
R
21,5
R1
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel călit și temperat 1.7220.
Plastic cu bile.
Plastic cu bile.
Version
călit și lustruit.
Note
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Mânerul excentric este un excentric logaritmic spiralat cu proprietăți de tensionare identice în zona suprafețelor de lucru totale.
Mânerul excentric este un excentric logaritmic spiralat cu proprietăți de tensionare identice în zona suprafețelor de lucru totale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.