Cam screw hexagon brass 04435-04
- Înălțime totală foarte scăzută
- Optim pentru sarcini de tensionare diverse
- Tensionare delicată cu materialele
- Compact
Sales unit
7,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam screw
Version 1
hexagon
Main
material
brass
Component
material
QT steel
D=Thread
M4
L=thread length
10
A
3,8
Accessories NLM
04521-10-0410
Clamping
force
kN
0,91
H
2,8
S1
(travel)
0,76
SW
8
SW1
3
Tightening
torque
max. Nm
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Șurub excentric din oțel tratat termic
Alamă hexagonală.
Alamă hexagonală.
Version
Șurub excentric călit și călit la 10.9 și șlefuit.
Note
Datorită înălțimii constructive foarte mici a șuruburilor excentrice de prindere cu cap hexagonal, pot fi rezolvate o varietate de probleme de prindere în construcția de dispozitive și de aparate. Piulița de prindere din alamă asigură prinderea pieselor de prelucrat protejând materialul și, în același timp, fiind foarte fermă și sigură. Prin utilizarea mai multor excentrice de fixare, pot fi încărcați chiar și suporturi de fixare întregi.
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. După prindere, soclul hexagonal al șurubului ar trebui să fie în dreapta. (Înșurubați șurubul excentric până se oprește, apoi întoarceți-l înapoi o rotație.)
„A” = distanța de la piesa brută la centrul filetului (șurub de tensionare).
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. După prindere, soclul hexagonal al șurubului ar trebui să fie în dreapta. (Înșurubați șurubul excentric până se oprește, apoi întoarceți-l înapoi o rotație.)
„A” = distanța de la piesa brută la centrul filetului (șurub de tensionare).
Assembly
Procedura de strângere:
1. Înșurubați șurubul excentric până se oprește.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Soclul imbus al șurubului excentric trebuie să se afle în partea dreaptă, după fixare).
1. Înșurubați șurubul excentric până se oprește.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Soclul imbus al șurubului excentric trebuie să se afle în partea dreaptă, după fixare).
On request
Șuruburi de schimb pentru șuruburi excentrice de fixare 04521-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.