text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam screw
Version 1
hexagon
Main material
brass
Component material
QT steel
D=Thread
M12
L=thread length
25
A
12,7
Accessories NLM
04521-10-1225
Clamping force kN
17,79
H
9,5
S1 (travel)
2,03
SW
25,4
SW1
8
Tightening torque max. Nm
88
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Șurub excentric din oțel tratat termic
Alamă hexagonală.
Version
Șurub excentric călit și călit la 10.9 și șlefuit.
Note
Datorită înălțimii constructive foarte mici a șuruburilor excentrice de prindere cu cap hexagonal, pot fi rezolvate o varietate de probleme de prindere în construcția de dispozitive și de aparate. Piulița de prindere din alamă asigură prinderea pieselor de prelucrat protejând materialul și, în același timp, fiind foarte fermă și sigură. Prin utilizarea mai multor excentrice de fixare, pot fi încărcați chiar și suporturi de fixare întregi.

Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. După prindere, soclul hexagonal al șurubului ar trebui să fie în dreapta. (Înșurubați șurubul excentric până se oprește, apoi întoarceți-l înapoi o rotație.)

„A” = distanța de la piesa brută la centrul filetului (șurub de tensionare).
Assembly
Procedura de strângere:
1. Înșurubați șurubul excentric până se oprește.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Soclul imbus al șurubului excentric trebuie să se afle în partea dreaptă, după fixare).

On request
Șuruburi de schimb pentru șuruburi excentrice de fixare 04521-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought