{"product":{"productId":"agid.24354","price":249.71,"name":"Set de cleme de prindere_forma B"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Forma B
41375-1412
gheare de strângere pentru M12, șurub cu cap hexagonal M12x55 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere,
piuliță pentru caneluri T, dimensiune canelură 14, bloc de ghidare caneluri, șurub cu cap cilindric M6x12.
41375-1816
gheare de strângere pentru M16, șurub cu cap hexagonal M16x60 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere,
piuliță pentru caneluri T, dimensiune canelură 18, bloc de ghidare caneluri, șurub cu cap cilindric M6x12.
41375-1412
gheare de strângere pentru M12, șurub cu cap hexagonal M12x55 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere,
piuliță pentru caneluri T, dimensiune canelură 14, bloc de ghidare caneluri, șurub cu cap cilindric M6x12.
41375-1816
gheare de strângere pentru M16, șurub cu cap hexagonal M16x60 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere,
piuliță pentru caneluri T, dimensiune canelură 18, bloc de ghidare caneluri, șurub cu cap cilindric M6x12.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.