{"product":{"productId":"agid.27881","price":254.15,"name":"Cleme cu pană cu fălci de fixare, pentru sistem de prindere multiplă, formă B, suprafețe de prindere canelate"},"currency":"EUR"}
- Pentru forțe de strângere mari
- Repetabilitate ridicată
- Este posibilă compensarea toleranței datorită orificiului alungit
Descriere
Product description
Clemele cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului său de funcționare. Prin suprafețele penei se ating forțe de strângere mari. Prin rotirea șurubului de prindere, segmentul de prindere se mișcă în afară și apasă piesa de prelucrat pe fălcile de fixare fixe.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge clemele cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge clemele cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel de cementare.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, fosfatate.
Note
Aceste cleme cu pană pot fi utilizate numai în combinație cu șina de fixare 41500 pentru fixare multiplă.
Găurile laterale de montare sunt utilizate pentru a fixa dispozitivele de oprire destinate pieselor de lucru.
Cele două găuri de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi folosite pentru a monta șine de susținere suplimentare pentru a optimiza adâncimea de fixare a pieselor de lucru.
Găurile laterale de montare sunt utilizate pentru a fixa dispozitivele de oprire destinate pieselor de lucru.
Cele două găuri de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi folosite pentru a monta șine de susținere suplimentare pentru a optimiza adâncimea de fixare a pieselor de lucru.
Advantages
Prin scala laterală a șinei de prindere și a fălcii fixe, se poate garanta o repetabilitate foarte mare a fixării.
Scope of delivery
Clemă cu pană.
Șuruburi de fixare.
Elemente canelate.
Șuruburi de fixare.
Elemente canelate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.