{"product":{"productId":"agid.27817","price":99.02,"name":"Fixare aderentă DS pentru sistem de prindere multiplă, forma A, fixare aderentă netedă"},"currency":"EUR"}
- Opritoare pentru tensionarea pe șine de tensionare
- Conexiune prin formă prin dantură de precizie
- Design larg, prelucrare intensivă
- Potrivit pentru sistemul de prindere multiplă
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit (HRC 55 ±2).
Note
Găurile de montare de pe partea laterală sunt utilizate pentru a fixa opritori pentru piesele de lucru. Cele două găuri de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi folosite pentru a monta șine suplimentare de susținere pentru a optimiza adâncimea de prindere a pieselor de lucru.
Technical Data
Trebuie respectate forța maximă de strângere și cuplul de strângere ale lățimii sistemului respectiv din familiile de produse 41510, 41510-10 și 41510-20.
Application
Fălcile fixe DS sunt poziționate în conformitate cu situația de prindere pe șinele de prindere.
Prin intermediu danturii este realizată prin strângerea
șuruburilor de fixare o conexiune pozitivă conform formei.
Fălcile fixe cu două șuruburi de fixare sunt utilizate preferabil la o prelucrare cu forțe de prelucrare mai mari.
Prin intermediu danturii este realizată prin strângerea
șuruburilor de fixare o conexiune pozitivă conform formei.
Fălcile fixe cu două șuruburi de fixare sunt utilizate preferabil la o prelucrare cu forțe de prelucrare mai mari.
Advantages
Prin scala laterală de pe șinele de prindere și fălcile fixe, se pot regla cu precizie pozițiile opritoarelor fixe.
Scope of delivery
Falcă fixă DS.
Șurub de fixare.
Cursor pentru canale de camă.
Șurub de fixare.
Cursor pentru canale de camă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.