text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele de bază cu 5 axe UNILOCK pot fi adaptate direct la mesele utilajelor cu un sistem de grilă perforată sau la mesele utilajelor cu canelură în formă de T, precum și la paleții cu grilă cu o distanță între grile de 40/50 mm, dimensiunea sistemului M12. Potrivite pentru sistemul de fixare în punctul zero UNILOCK cu șuruburile de fixare UNILOCK. Cu un șurub de fixare corespunzător, poate fi montat direct pe sistemele standard de prindere cu punct zero.
Drawing reference
1) cu picior
2) fără picior
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem