{"product":{"productId":"agid.35418","price":96.09,"name":"Miniejectoare, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Ușor și compact
- Posibilitatea instalării direct pe ventuză
- Cu amortizor fonic integrat
Descriere
Material
Corp de bază, din aluminiu.
Sistem de duze, din alamă.
Sistem de duze, din alamă.
Version
Corp de bază anodizat.
Note
Datorită dimensiunilor lor mici, miniejectoarele pot fi utilizate și în spații restrânse. Datorită formei constructive simple, cu corp de bază, duză Venturi și amortizor de zgomot, ejectorul este rezistent la uzură și necesită întreținere minimă. Tipul constructiv ușor al ejectorului este deosebit de adecvat pentru utilizarea în procese foarte dinamice.
Technical Data
Alimentarea cu aer comprimat: aer filtrat, nelubrifiat, presiune de la 2 la 6 bari, presiune optimă de funcționare 5 bari.
Temperature range
0 °C până la +80 °C.
Drawing reference
1 Racord de aer comprimat
2 Racord de vid
3 Amortizor acustic pentru aerul evacuat
4 Racord de întrerupere a vidului
2 Racord de vid
3 Amortizor acustic pentru aerul evacuat
4 Racord de întrerupere a vidului
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.