text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rotiță cu bile
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
32,1
D=Diametru
25,4
H1=înălțime
4,7
H=înălțime
50,2
L=lungimea filetului
20
Corp bază cheie din oțel
1.4021
Cuplul de strângere al șuruburilor Nm
15
D2
M8
DK
19
Material Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C (N)
250
Tip montaj
Filet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Elemente bile din oțel inoxidabil 1.4021..

Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
lucioasă.
Note
Rotițele cu bile dispun de o zonă mare de sprijin.
Datorită fixării cu gaură, ele prezintă o stabilitate înaltă și o capacitate de încărcare ridicată.
Garnitura de ștergere profilată a bilei de susținere se află la exterior.

Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.

Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem