{"product":{"productId":"agid.20599","price":20.26,"name":"Role cu bile cu șuruburi filetate"},"currency":"EUR"}
Material
Balls stainless steel 1.4021.
Housing stainless steel 1.4301.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Balls stainless steel 1.4021.
Housing stainless steel 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Rotițele cu bile dispun de o zonă mare de sprijin.
În baza fixării cu gaură, ele dețin o înaltă stabilitate și o capacitate portantă ridicată.
Garnitura formată de ștergere a bilei de tragere se află în afară.
În baza fixării cu gaură, ele dețin o înaltă stabilitate și o capacitate portantă ridicată.
Garnitura formată de ștergere a bilei de tragere se află în afară.
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
2) Bilă de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.