Rotiță cu bile oțel inoxidabil lucios 95182-01-190835
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Stabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
20,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
32,1
D=Diametru
25,4
H1=înălțime
4,7
H=înălțime
75,2
L=lungimea filetului
45
Corp bază cheie din oțel
1.4021
Cuplul
de strângere al
șuruburilor Nm
15
D2
M8
DK
19
Material
Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material
Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C
(N)
250
Tip montaj
Filet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Elemente bile din oțel inoxidabil 1.4021..
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Rotițele cu bile dispun de o zonă mare de sprijin.
Datorită fixării cu gaură, ele prezintă o stabilitate înaltă și o capacitate de încărcare ridicată.
Garnitura de ștergere profilată a bilei de susținere se află la exterior.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Datorită fixării cu gaură, ele prezintă o stabilitate înaltă și o capacitate de încărcare ridicată.
Garnitura de ștergere profilată a bilei de susținere se află la exterior.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
2) Bilă de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.