text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă și capac POM.
Bilă de tragere din oțel inoxidabil.
Bilă de greutate din oțel inoxidabil sau plastic.
Version
Oțel inoxidabil călit.
Note
Rotițele cu bile sunt fabricate dintr-un material plastic albastru, certificat care este adecvat pentru utilizarea în domeniul alimentar. Rotițele cu bile sunt echipate cu un capac fără fante și închis prin intermediul căruia nu poate rezulta o muchie de murdărie.

Prin orificiile de murdărie din partea inferioară a carcasei, rotițele cu bile se pot curăța deosebit de simplu.

Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.

Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.

Viteză de transport de până la 1,5 m/s.

Conform cu cerințele alimentare: Food Grade, Regulamentul UE 1935/2004, Regulamentul UE 10/2011.

Capac și carcasă din POM, bile de susținere din oțel inoxidabil, bilă de sarcină din POM sau oțel inoxidabil.
Temperature range
între -30 °C și +50 °C (până la +30 °C la bila de greutate din plastic)
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem