text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Carcasă și capac POM.
Bilă de tragere din oțel inoxidabil.
Bilă de greutate din oțel inoxidabil sau plastic.
Version
Oțel inoxidabil călit.
Note
Rotițele cu bile sunt fabricate dintr-un plastic albastru, certificat care este adecvat pentru utilizarea în domeniul alimentar. Rotițele cu bile sunt echipate cu un capac fără fante și închis prin intermediul căruia nu poate rezulta o muchie de murdărie.

Prin orificiile de murdărie din partea inferioară a carcasei, rotițele cu bile se pot curăța deosebit de simplu.

Viteză de transport de până la 1,5 m/s.

Conform cu cerințele alimentare: calitate alimentară, Regulamentul UE 1935/2004, Regulamentul UE 10/2011.

Capac și carcasă din POM, bile de susținere din oțel inoxidabil, bilă de sarcină din POM sau oțel inoxidabil.
Temperature range
între -30 °C și +50 °C (până la +30 °C la bila de greutate din plastic)
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare

Descoperiți gama de produse norelem