{"product":{"productId":"agid.26579","price":11.62,"name":"Role cu bile cu carcasă din plastic, formă B"},"currency":"EUR"}
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Ideal pentru transportul materialelor sensibile
- Capac închis și fără goluri
- Ușor de curățat
Descriere
Material
Carcasă și capac POM.
Bilă de tragere din oțel inoxidabil.
Bilă de greutate din oțel inoxidabil sau plastic.
Bilă de tragere din oțel inoxidabil.
Bilă de greutate din oțel inoxidabil sau plastic.
Version
Oțel inoxidabil călit.
Note
Rotițele cu bile sunt fabricate dintr-un plastic albastru, certificat care este adecvat pentru utilizarea în domeniul alimentar. Rotițele cu bile sunt echipate cu un capac fără fisuri și închis prin intermediul căruia nu poate rezulta o muchie de murdărie.
Viteza de transport până la 1,5 m/s.
Conformitate pentru alimente: Food Grade, directiva UE 1935/2004, directiva UE 10/2011.
Viteza de transport până la 1,5 m/s.
Conformitate pentru alimente: Food Grade, directiva UE 1935/2004, directiva UE 10/2011.
Temperature range
între -30 °C și +50 °C (până la +30 °C la bila de greutate din plastic)
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin
Forma A: pompă capac și carcasă, bile de susținere din oțel inoxidabil, bilă de încărcare din pom
Forma B: pompă capac și carcasă, bile de susținere din oțel inoxidabil, bilă de încărcare din oțel inoxidabil
2) Bilă de sprijin
Forma A: pompă capac și carcasă, bile de susținere din oțel inoxidabil, bilă de încărcare din pom
Forma B: pompă capac și carcasă, bile de susținere din oțel inoxidabil, bilă de încărcare din oțel inoxidabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.