{"product":{"productId":"agid.24753","price":114.83,"name":"Role cu bile din oțel, cu bile care pot fi strânse, formă A"},"currency":"EUR"}
- Capacitate excepțională de încărcare
- Ușoare schimbări de direcție
- Poziționare precisă
Descriere
Material
Housing steel.
Lever polyamide.
Load ball stainless steel 1.4034 or polyamide.
Lever polyamide.
Load ball stainless steel 1.4034 or polyamide.
Version
Oțel zincat.
Note
Unitățile de transfer cu bile cu o bilă care poate fi prinsă sunt potrivite pentru transportul și poziționarea mărfurilor sensibile, cum ar fi sticlă sau aluminiu lustruit, alamă și table de oțel. Mai mult, unitățile de transfer cu bile pot fi utilizate ca alternativă la rolele standard, cu ajutorul cărora profilele joase pot fi ușor transportate și poziționate, de exemplu în comerțul cu amănuntul, în producție sau acasă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.