Roată din cauciuc masiv fără sistem de închidere Cauciuc 95053-200501
- Rezistență ridicată la uzură
- Rezistență scăzută la rulare
- Confort ridicat la conducere
Sales unit
77,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Solid rubber wheel
Version 1
without locking system
Version 2
without housing
Product type
elastic
Main
material
rubber
B=belt width
35
D=roller diameter
200
B1
60
D1
20
Permissible
load
kg
450
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Centrul roții este fabricat din aluminiu turnat sub presiune.
Anvelope din cauciuc solid elastic.
Anvelope din cauciuc solid elastic.
Note
Anvelopă vulcanizată pe jantă. Roțile cu anvelope elastice din cauciuc masiv au o rezistență ridicată la uzură, o rezistență redusă la rulare și un mare confort de conducere.
Temperatura de utilizare: -30 grade Celsius până la +80 grade Celsius.
Roțile sunt utilizate ca roți frontale pentru transpalete.
Alte dimensiuni la cerere.
Temperatura de utilizare: -30 grade Celsius până la +80 grade Celsius.
Roțile sunt utilizate ca roți frontale pentru transpalete.
Alte dimensiuni la cerere.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.