{"product":{"productId":"agid.34961","price":72.13,"name":"Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din cauciuc integral elastic, pentru profiluri de aluminiu, forma C"},"currency":"EUR"}
- Roți cu rulmenți cu bile
- Pentru profil din aluminiu
- Carcasă din tablă de oțel
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc integral elastic.
Corp de roată, din poliamidă 6.
Roți din cauciuc integral elastic.
Corp de roată, din poliamidă 6.
Version
Tablă de oțel zincată prin galvanizare, pasivată albastru și fără conținut de Cr6.
Cauciuc integral elastic, gri.
Poliamidă 6, neagră.
Cauciuc integral elastic, gri.
Poliamidă 6, neagră.
Note
Cu ajutorul a două plăci de fixare special concepute, se asigură o adaptabilitate aproape universală la orice profil de aluminiu. Programul standard include diverse tipuri de role, precum role fixe sau de ghidare, cu și fără dispozitiv de blocare.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare este realizată din cauciuc elastic integral de înaltă calitate, cu o duritate de 55° Shore A. Acesta este vulcanizat pe corpul roții din poliamidă. Compoziția de cauciuc de înaltă calitate îi conferă garniturii de rulare o rezistență redusă la rulare și la pivotare. Datorită stratului gros al garniturii de rulare, rolele sunt extrem de delicate cu suprafața de rulare, atenuând și zgomotul.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare este realizată din cauciuc elastic integral de înaltă calitate, cu o duritate de 55° Shore A. Acesta este vulcanizat pe corpul roții din poliamidă. Compoziția de cauciuc de înaltă calitate îi conferă garniturii de rulare o rezistență redusă la rulare și la pivotare. Datorită stratului gros al garniturii de rulare, rolele sunt extrem de delicate cu suprafața de rulare, atenuând și zgomotul.
Application
Rolele cu garnitură de rulare din cauciuc elastic integral sunt utilizate în special acolo unde amortizarea mărfurilor transportate este esențială – de exemplu, la transportul plăcilor de gresie sau din ceramică, dar și al dispozitivelor electronice de măsurare sensibile.
Temperature range
-20°C - +80°C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.