Swivel castor cu sistem de închidere stop-fix polyamide 95041-210750322
- Inoxidabil
- Rezistență scăzută la rulare
- Rezistență scăzută la rotire
- Rezistent la abraziune
- Rezistență chimică ridicată
Sales unit
103,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-fix
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
75
H=înălțimea totală
100
A
38
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
150
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
75,5
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Description
Material
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.
Roți din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Suprafață de alunecare șlefuită.
Inoxidabil.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Suprafață de alunecare șlefuită.
Inoxidabil.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.