text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-fix locking system
Main material
polyamide
Component material
stainless steel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
H=total height
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare kg
150
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
L2
76
R
102,5
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Steel code
1.4301
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.

Roți din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate.

Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Suprafață de alunecare șlefuită.
Inoxidabil.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem