Roată de ghidaj with stop-top locking system poliamidă 95036-100372
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Roată din poliamidă, rezistentă la abraziune
Unitatea de vânzare
116,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-top locking system
Main
material
polyamide
Component
material
steel
B=belt width
37
D=roller diameter
100
H=total height
140
A
45
B1
60
B3
85
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
Permissible
load
kg
280
R
95
Wheel
bearing
Plain bearing
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
Carcasă din tablă de oțel masivă, roți din PA 6.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roțile sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact și au o rezistență ridicată la abraziune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.