- Manevrare ușoară și delicată
- Rezistență dinamică ridicată
- Coeficienți de frecare la rulare reduși
- Bandă de rulare subțire
- Ușor pe podea
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Housing, press-formed.
Swivel housing, double-row ball bearings in a swivel head.
Ball bearing wheel axle bearings.
Swivel housing, double-row ball bearings in a swivel head.
Ball bearing wheel axle bearings.
Note
Wheel axle bolted.
Swivel and fixed castors with mounting plate.
Swivel and fixed castors with mounting plate.
Application
Heavy loads can be easily transported using this load handling equipment. The roll and swivel resistance is reduced with this new wheel series designed for intralogistic heavy load applications.
Temperature range
-25 °C to +70 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.