text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel, zincată și pasivată albastru.
Rolă de poliuretan, maro deschis, 92° Shore A
sau poliamidă, alb, 80° Shore D.
Version
Carcasă presată.
Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei.
Rolă cu doi rulmenți cu bile presați înăuntru.
Note
Axa roții este înșurubată.

Rolă poliuretan: funcționare silențioasă, rezistență redusă la rulare, elastic, delicat cu podeaua, foarte rezistent la abraziune, fără decolorare de contact.

Rolă din poliamidă: rezistență foarte scăzută la rulare și pivotare, rulare ușoară pe podele netede, foarte rezistentă la abraziune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem