{"product":{"productId":"agid.34971","price":56.64,"name":"Role pivotante din tablă de oțel tip compact, forma F"},"currency":"EUR"}
- Rulment cu bilă dublu
- Protecție cu bilă
- Rolă poliuretan: funcționare silențioasă, rezistență redusă la rulare, elastic, delicat cu podeaua
- Rolă din poliamidă: rezistență foarte scăzută la rulare și pivotare, foarte rezistentă la abraziune
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel, zincată și pasivată albastru.
Rolă de poliuretan, maro deschis, 92° Shore A
sau poliamidă, alb, 80° Shore D.
Rolă de poliuretan, maro deschis, 92° Shore A
sau poliamidă, alb, 80° Shore D.
Version
Carcasă presată.
Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei.
Rolă cu doi rulmenți cu bile presați înăuntru.
Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei.
Rolă cu doi rulmenți cu bile presați înăuntru.
Note
Axa roții este înșurubată.
Rolă poliuretan: funcționare silențioasă, rezistență redusă la rulare, elastic, delicat cu podeaua, foarte rezistent la abraziune, fără decolorare de contact.
Rolă din poliamidă: rezistență foarte scăzută la rulare și pivotare, rulare ușoară pe podele netede, foarte rezistentă la abraziune.
Rolă poliuretan: funcționare silențioasă, rezistență redusă la rulare, elastic, delicat cu podeaua, foarte rezistent la abraziune, fără decolorare de contact.
Rolă din poliamidă: rezistență foarte scăzută la rulare și pivotare, rulare ușoară pe podele netede, foarte rezistentă la abraziune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.