text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Free-cutting steel.
Elastic ring polyamide (max. 100 °C).
Version
Electro zinc-plated.
Note
Elastic lock slotted nuts have enormous cost advantages. They do not need lock washers with folding tabs and so the expensive milling of a slot is not required.
The polyamide ring is resistant to petrol and oil.
Elastic lock slotted nuts can be used several times. They withstand the strongest vibrations and oscillations irrespective of the tightening torque and are therefore useful as adjustment nuts.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem