text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Stainless steel 1.4404.

Version
Polished.
Note
The surface of the cap nut is polished and, with regard to design optimised for the use in hygienic environments. The top of the nut is spherical and the collar has a conical formed top face. The nut has been designed as a low version so as to keep troublesome corners as few as possible. Due to the extremely high quality surface finish of much less than Ra 0.8 µm, hardly any dirt particles adhere to the surface.
On request
Inch threads, high versions.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem