text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Spring steel or 1.4122 stainless steel.
Version
Spring steel bright.
Stainless steel bright.
Note
E-type circlips are pushed into a groove on a shaft. They are DIN 6799 standard elements and are designed for use on small shafts.

Nominal size = groove ID D2
Drawing reference
1) loose
2) on shaft
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem