{"product":{"productId":"agid.4138","price":0.92,"name":"Handwheel washers"},"currency":"EUR"}
Material
Steel.
Stainless steel 1.4305.
Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel.
Stainless steel 1.4305.
Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
These washers are used together with DIN EN ISO 2009 or DIN EN ISO 10642 countersunk screws on the end of shafts with keyways to secure handwheels and crank handles.
The washers can be used with the handwheels 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 and crank handles 06500, 06502.
The steel washers can be used as counterparts to magnets.
The washers can be used with the handwheels 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 and crank handles 06500, 06502.
The steel washers can be used as counterparts to magnets.
Drawing reference
D3 = for countersunk screw ISO 2009 and ISO 10642
1) countersunk screw ISO 2009 and ISO 10642
2) washer
3) handwheel
4) shaft
1) countersunk screw ISO 2009 and ISO 10642
2) washer
3) handwheel
4) shaft
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.