{"product":{"productId":"agid.5093","price":1.12,"name":"Tampon din cauciuc de tip TP (tampon pentru ușă)"},"currency":"EUR"}
Material
Elastomer din cauciuc natural, durețe medie, 60° Shore A.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Elastomer din cauciuc natural, durețe medie, 60° Shore A.
Note
Amortizor cu opritor din cauciuc pentru înșurubare. Pot fi utilizate și ca picioare de aparat pentru mașini.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
On request
Alte durități Shore.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.