text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Contact faces ground.
Note
Fastening blocks are used as riser elements in all system elements that have no movable support and contact faces. These include e.g. locating supports 02394, vertical prisms 02388-05-600. They also offer the possibility to position and secure elements within a 50 ±0.01 mm grid (see application example).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem