text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Tooling blocks with grid holes are used for constructing modular fixtures. They can be positioned and mounted precisely on grid systems. This means that the grid hole spacing is maintained on the raised clamping face.
Tooling blocks can also be used as a base element for clamping smaller workpieces.
Size M12 tooling blocks are fastened using shoulder screws 07533-112065. Size M16 tooling blocks are fastened using shoulder screws 07533-116065.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Drawing reference
1) grid hole
2) hole for shoulder screw
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem