text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Tooling blocks with pre-machined clamping faces are used for constructing fixtures. These tooling blocks provide a fast and economic way of producing elements with specific grid or idividual holes. Tooling blocks can also be used as a base for clamping smaller workpieces.
By length L=300, the middle reinforcing rib should be taken into consideration.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem