text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
GJL 250
Version
Reference surfaces precision machined.
Note
Ring bolts for lifting are supplied. A cover prevents the cavities filling up with swarf.
Drawing reference
machined faces: +0.2 mm/ +0.5 mm
unmachined faces: ±2 mm
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem