text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces precision machined
Note
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Clamping cubes with grid holes are used on horizontal machining centres.
The alphanumerically labelled grid holes guarantee a defined assignment of clamping elements by repeat setups.
The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) grid hole
2) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem