{"product":{"productId":"agid.22647","price":3605.25,"name":"Clamping cubes, grey cast iron with T-slots"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces precision machined
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces precision machined
Note
Clamping cubes with T-slots are used for constructing modular fixtures on horizontal machines.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.