text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Round baseplates with T-slots are used for constructing modular fixtures. These baseplates are positioned and mounted directly on machine tables.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The aligning holes are used to align the baseplate on the machine table.
Please order locating pins to locate the baseplates separately.
Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
On request
other dimensions.
Drawing reference
1) hole for DIN 912 cap screw (D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem