text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Mounting surfaces ground
Note
Interchangeable subplates with grid holes are used double-sided, together with the tombstones. The interchangeable subplates are positioned and mounted on both sides of the tombstone. This means that clamping fixtures can be replaced efficiently.
The alphanumerically labelled grid holes mean that the clamping elements can be assigned in a defined manner in the event of repeat setups.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Drawing reference
1) grid hole
2) hole for DIN 912 cap screw, M16
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem