text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Subplates with pre-machined clamping faces provide a quick and economic way of producing bodies with specific grid or individual holes. The subplates conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem