text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Body high carbon steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Note
Rest pads are for supporting machined and non-machined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking.
Studs or grub screws can be screwed and glued into the tapped hole D to make a rest pad with external thread.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem