text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Body high carbon steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Note
Rest pads are for supporting machined and unmachined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking. Studs or grub screws can be screwed and glued into the tapped hole D to make a support with external thread.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem