text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Self-aligning pads

Intrări / Pagină
12 Products
  • Intrări / Pagină
    12 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Tampoane oscilante de la norelem

      

    Tampoanele oscilante sunt componente importante în diverse aplicații în care reducerea vibrațiilor și controlul mișcărilor sunt importante. Norelem oferă o gamă largă de tampoane oscilante care se remarcă prin diferite variante și materiale pentru a satisface cerințele dumneavoastră individuale.

       

    Prezentare generală

      

    Diferitele variante ale tamponului oscilant norelem

    Tampoanele noastre oscilante sunt disponibile în diferite dimensiuni de filet, suprafețe de montare și cu diferite diametre exterioare.Puteți alege între suprafețe de așezare crestate, perlate, netede și aspre.

    Dimensiunile filetului variază de la M3 la M4, M5, M6, M8, M10; M12, M16, M20 și M24.

    norelem oferă tampoane în diferite variante. Inclusiv tampoane oscilante cu garnitură inelară sau unghi de înclinare, tampoane oscilante reglabile sau cu revenire automată . Această varietate vă permite să găsiți soluția potrivită pentru cerințele dumneavoastră specifice.

    Utilizarea garniturilor inelare în tampoanele oscilante ajută la absorbția și minimizarea eficientă a mișcărilor și a vibrațiilor. În plus, garnitura inelară ține bila și împiedică pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.

    Tampoanele oscilante cu unghiuri de înclinare pot fi reglate pentru a permite alinierea și poziționarea precisă. Gama norelem include tampoane cu un unghi de înclinare de 12°, 14° și 20°.

       

    Tampoane oscilante cu bilă aplatizată

    Tampoanele oscilante cu bilă aplatizată sunt un tip special de tampon oscilant. Acestea au o formă specială de articulație sferică sau rulment cu bile. În loc de o bilă complet rotundă, acestea au o bilă cu o suprafață aplatizată. Aceasta este plasată într-un decupaj sau într-un loc special în carcasa tamponului oscilant.

    Tampoanele oscilante cu bilă aplatizată sunt adesea utilizate în aplicații în care este necesară o libertate de mișcare limitată și direcționată într-o anumită direcție, menținând în același timp o poziție stabilă în alte direcții.

        

    Materialele tampoanelor oscilante norelem

    În ceea ce privește materialele, norelem oferă tampoane oscilante fabricate dintr-o varietate de materiale de înaltă calitate, inclusiv oțel inoxidabil, oțel și oțel ameliorabil. Varietatea de materiale asigură faptul că tampoanele îndeplinesc cerințele specifice ale aplicației respective și oferă durabilitate și performanță ridicată.

    Tampoanele oscilante fabricate din oțel sunt rezistente. Duritatea oțelului îl face ideal pentru utilizarea în structurile portante.

    Spre deosebire de tampoanele din oțel, tampoanele oscilante din oțel inoxidabil sunt rezistente la coroziune și la temperatură. Acestea se remarcă prin durabilitatea și conductivitatea lor.

    Oțelul ameliorabil prezintă, de asemenea, o rezistență ridicată. Cu toate acestea, odată cu creșterea temperaturii, rezistența oțelului ameliorabil scade, motiv pentru care tampoanele din oțel ameliorabil nu sunt adecvate pentru utilizarea la temperaturi ridicate.

      

    Ce este un tampon oscilant?

       

    Un tampon oscilant este un dispozitiv special utilizat în diverse aplicații pentru a izola și a controla mișcările și vibrațiile. Tamponul oscilant nivelează suprafețele inegale sau neparalele. Dispozitivul este utilizat de obicei ca opritor, suport sau piesă de presiune. De asemenea, acesta este adecvat pentru montarea în elementele de tensionare.

    Un tampon oscilant constă într-o carcasă care conține un element mobil care absoarbe și amortizează vibrațiile. Acesta este versatil și poate fi utilizat în numeroase domenii și situații . Există multe posibilități de utilizare pentru tampoanele oscilante în industrie – fie ca element intermediar pentru piesele de prelucrat automate, fie pentru prelucrarea pieselor turnate. Acestea pot fi utilizate pentru a prinde, tensiona sau susține obiecte, chiar dacă suprafețele lor nu sunt paralele între ele.

       

    Cum funcționează un tampon oscilant?

    Modul de funcționare al unui tampon oscilant se bazează pe principiul absorbției mișcărilor. Atunci când o vibrație sau o mișcare acționează asupra tamponului oscilant, elementul intern se deplasează în interiorul carcasei și absoarbe energia cinetică. Ca urmare, vibrația sau mișcarea este amortizată, astfel încât nu este transmisă structurii înconjurătoare.

           

    Caracteristicile speciale ale unui tampon oscilant reglabil

    Tampoanele oscilante reglabile oferă o dimensiune suplimentară de ajustare și control. Acestea permit realizarea unei alinieri și poziționări precise. Acest lucru este deosebit de util în aplicațiile în care este necesară o ajustare precisă.

         

    Când se utilizează un tampon oscilant reglabil?

    Tampoanele oscilante reglabile se utilizează atunci când este necesară o aliniere sau o înclinare precisă pentru a obține o performanță optimă. Aceste soluții reglabile oferă flexibilitate și permit utilizatorilor să își adapteze sistemele pentru a răspunde unor cerințe specifice.

    Așadar, nu este de mirare că acestea pot fi găsite în aproape toate domeniile. Printre acestea se numără construcția de mașini, construcțiile, construcția de poduri și protecția fonică.

        

    Ce fel de tampoane oscilante reglabile există?

    În plus față de tamponul oscilant reglabil clasic, gama norelem include tampoane oscilante reglabile cu garnitură inelară. Printre acestea se numără următoarele produse:

        

    norelem, partenerul dumneavoastră competent

    Aveți întrebări despre gama noastră largă de produse sau nu sunteți sigur care este tamponul oscilant potrivit pentru piesa dumneavoastră de prelucrat?
    Nu ezitați să ne contactați. Membrii experimentați ai echipei noastre vă stau la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebare.