text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
The magnet is connected to the workpiece stabiliser. The magnet can be positioned anywhere enabling flexible placement on the machine table.
Note
Maximum hold with the magnet 02403-25161064 for workpiece stabiliser system size 25 is achieved with a material thickness from 8 mm.
Maximum hold with the magnet 02403-50205087 for workpiece stabiliser system size 50 is achieved with a material thickness from 15 mm.
Must not be used as a hoisting tool.

The clamping balls can be exchanged between the two system sizes by using the matching adapter plates.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem