text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Painted
Note
The special tooth form allow these blocks to be used vertically or horizontally. The complete set in a wooden box comprises 20 parts which are interchangeable and provide many possible uses. These blocks can also be ordered separately, see 02270. Step blocks can also be used together with stepped-heel clamp straps 04070.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem